Brosse industrielle, brosse maîtresse

Brosse industrielle, brosse maîtresse
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 22085

Marque: OSBORN

Prix: 122.53

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22085

Référence pièce
22085
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

122.53 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Brush Long(mm) 22 Outer Diameter(mm) 200
Wire diameter(mm) 0.3 Trim length(mm) 37 Mounting Adapter 1A
Internal Diameter(inch) 2" Max. Rotational Speed(rpm) 4500

Assistance technique