• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse industrielle TY - brosse maîtresse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22773
22783
22794
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Trim length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)

357.37 €

6 jours 142000.2384500

511.28 €

6 jours 192500.3513600

623.54 €

6 jours 223000.3483000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Wheel Brush Mounting Adapter 1A Internal Diameter(inch) 2"

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique