• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse industrielle TY - Extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30700
30702
30705
30707
30710
30712
30714
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)

57.86 €

Disponible 6 jours 170.15

53.83 €

Disponible 6 jours 170.26

71.98 €

Disponible 6 jours 240.15

60.89 €

Disponible 6 jours 240.26

88.11 €

Disponible 6 jours 310.15

71.98 €

Disponible 6 jours 310.26

63.91 €

Disponible 6 jours 310.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type End Brush Shaft Diameter(mm) 6 Trim length(mm) 25
Max. Rotational Speed(rpm) 15000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique