Adaptateur de pince de serrage

Adaptateur de pince de serrage
It is easy to open and close the chuck. Simply insert the attached lever into the hole of the cap outer diameter and turn it. Easy to attach and detach workpieces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA75-20
CA90-25
CA110-25
CA135-56
CA160-40
CASNC170-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Supported collets Applicable Index Head Round Diameter Chuck Range Min/Max
(mm)
D
(mm)
Q
(mm)

250.83 €

1 6 jours 766630h640104YSS20DMB75Min.: 3/Max.: 2062M6 x 14

333.57 €

1 6 jours 957640h647125YSS25DMB90/JNC(H)140Min.: 3/Max.: 2578M6 x 14

359.19 €

1 6 jours 1067640h647125YSS25DMB110Min.: 3/Max.: 2588M8×16

666.53 €

1 6 jours 13513570h696146YSS56DMB135/JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210Min.: 6/Max.: 56115M8×25

620.23 €

1 6 jours 15211660h677186YSS40DMB160Min.: 6/Max.: 40130M10 x 20

359.19 €

1 6 jours 1107660h647126YSS25JNC(H)170/YNC(P)170Min.: 3/Max.: 2588M8×16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique