Mandrin Super G1 à tige NT

Mandrin Super G1 à tige NT
The ultimate tool holder. Satisfies all the user's needs with high accuracy, high rigidity, high gripping force, high balance, and safety

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NT40U-SGC12-45
NT40U-SGC20-60
NT40U-SGC25-75
NT50U-SGC12-45
NT50U-SGC20-60
NT50U-SGC25-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Outer Diameter D2
(mm)
Full length L1
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Length adjustable screw g1
(mm)
Length adjustment screw ℓ max
(mm)
NT Series Taper Shank NT Taper shank D3
(mm)
NT Taper shank L3
(mm)
NT Taper shank g2 NT Taper shank D1
(mm)

209.89 €

1 6 jours 3.0~12.54536138.41000SG12FS36M14×1.560NT4044.4593.45/8-11UNC63

223.23 €

1 6 jours 3.0~20.06050153.41200SG20FS50M22×1.565NT4044.4593.45/8-11UNC63

254.25 €

1 6 jours 6.0~25.07560168.41700SG25FS62--NT4044.4593.45/8-11UNC63

264.79 €

1 6 jours 3.0~12.54536171.82900SG12FS36M14×1.590NT5069.85126.81-8UNC100

275.77 €

1 6 jours 3.0~20.06050186.83000SG20FS50M22×1.590NT5069.85126.81-8UNC100

309.62 €

1 6 jours 6.0~25.07560201.83600SG25FS62M27×1.590NT5069.85126.81-8UNC100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique

Assistance technique