Mandrin Super G1 HSK25E / 32E / 40E

Mandrin Super G1 HSK25E / 32E / 40E
The standard model guarantees total runout accuracy within 5 μm with collet attached, making it ideal for high-balance and high-speed cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSK40E-SGC8-60
HSK40E-SGC12-75
HSK40E-SGC16-90
HSK40E-SGC20-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Screw for use D
(mm)

265.21 €

1 6 jours 1.0~8.0608060310SG8FS26APM8-126

282.01 €

1 6 jours 3.0~12.5759575400SG12FS36APM12-136

294.11 €

1 6 jours 3.0~16.09011090530SG16FS42APM16-142

355.27 €

1 6 jours 3.0~20.09011090680SG20FS50APM20-150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types HSK-E
HSK type 40

Assistance technique