Mandrin Super G1 HSK40A / 50A / 63A

Mandrin Super G1 HSK40A / 50A / 63A
The standard model guarantees total runout accuracy within 5 μm with collet attached, making it ideal for high-balance and high-speed cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSK40A-SGC8-60
HSK40A-SGC10-70
HSK40A-SGC12-75
HSK40A-SGC16-90
HSK40A-SGC20-90
HSK40A-SGC25S-95
HSK63A-SGC8-75
HSK63A-SGC8-90
HSK63A-SGC10-75
HSK63A-SGC10-90
HSK63A-SGC12-90
HSK63A-SGC12-120
HSK63A-SGC16-90
HSK63A-SGC16-120
HSK63A-SGC20-90
HSK63A-SGC20-120
HSK63A-SGC25-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
HSK type Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
Taper
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Screw for use D
(mm)

301.89 €

1 6 jours 401.0~8.06080602830.5M10 x 1.5HSK40A 1/10300SG8FS26CSE826

310.57 €

1 6 jours 402.0~10.07090703844.5M12 x 1.5HSK40A 1/10400SG10FS33CSE1031

319.49 €

1 6 jours 403.0~12.57595754047.5M14×1.5HSK40A 1/10390SG12FS36CSE1236

333.28 €

1 6 jours 403.0~16.090110904553.5M18×1.5HSK40A 1/10530SG16FS42CSE1642

353.60 €

1 6 jours 403.0~20.090110905058.5M22×1.5HSK40A 1/10670SG20FS50CSE2050

485.72 €

1 6 jours 406.0~25.095115955565.0M27×1.5HSK40A 1/10750SG25FS52CSE2555

326.57 €

1 6 jours 631.0~8.075107753036.5M10 x 1.5HSK63A 1/10810SG8FS26CSE826

335.65 €

1 6 jours 631.0~8.0901229030–4046.0M10 x 1.5HSK63A 1/10830SG8FS26CSH826

338.15 €

1 6 jours 632.0~10.075107753542.0M12 x 1.5HSK63A 1/10840SG10FS33CSE1031

346.63 €

1 6 jours 632.0~10.0901229033~4351.0M12 x 1.5HSK63A 1/10900SG10FS33CSH1031

355.31 €

1 6 jours 633.0~12.590122904047.5M14×1.5HSK63A 1/101000SG12FS36CSE1236

373.48 €

1 6 jours 633.0~12.512015212040 to 5562.5M14×1.5HSK63A 1/101200SG12FS36CSH1236

363.18 €

1 6 jours 633.0~16.090122904351.0M18×1.5HSK63A 1/101100SG16FS42CSE1642

382.69 €

1 6 jours 633.0~16.012015212045–6068.0M18×1.5HSK63A 1/101400SG16FS42CSH1642

386.25 €

1 6 jours 633.0~20.090122904562.0M22×1.5HSK63A 1/101300SG20FS50CSE2050

406.02 €

1 6 jours 633.0~20.012015212045–6068.5M22×1.5HSK63A 1/101650SG20FS50CSH2050

418.85 €

1 6 jours 636.0~25.01051371055564.0M27×1.5HSK63A 1/101450SG25FS62CSE2560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types HSK-A

Assistance technique