Nouveau mandrin de fraisage à foret avec foret ajustable

Nouveau mandrin de fraisage à foret avec foret ajustable
High rigidity, high precision drill mill chuck compatible with high pressure coolants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A8-NDC5-33
A16-NDC7S-45
A19-NDC7S-45
A19-NDC10-50
A22-NDC10-50
A22-NDC13-55
A25-NDC13-55
A26-NDC13-55
A26-NDC16-60
A28-NDC13-55
A28-NDC16-60
A35-NDC16-60
A35-NDC20-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D2
(mm)
Full length L1
(mm)
L2
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Adjustment nut Wrench Hook Width H
(mm)
shank diameter D1 h6
(mm)
H part OD φ/length
(mm)
Woodruff Key

151.23 €

1 6 jours 0.5~5.01375Min.: 33/Max.: 5040YCC5FS10D2:15/L3:810Tr8×1Outer Diameter (φ):10/Length: 5.5W:2×10/H1:8.8

126.11 €

1 6 jours 0.5~7.022111Min.: 45/Max.: 70160YCC7FS22D2:25/L3:1017TM16×2Outer Diameter (φ):19/Length: 8.5W:4×16/H1:17.5

126.47 €

1 6 jours 0.5~7.022109Min.: 45/Max.: 64230YCC7FS22D2:32/L3:1217TM19×2Outer Diameter (φ):19/Length: 8.5W:4×16/H1:20.5

131.99 €

1 6 jours 0.5~10.033114Min.: 50/Max.: 74300YCC10FS33D2:32/L3:1224TM19×2Outer Diameter (φ):29/Length: 11W:4×16/H1:20.5

159.75 €

1 6 jours 0.5~10.033130Min.: 50/Max.: 74370YCC10FS33D2:32/L3:1224TM22×2Outer Diameter (φ):29/Length: 11W:5×19/H1:24

150.43 €

1 6 jours 0.5~13.036135Min.: 55/Max.: 80380YCC13FS36D2:32/L3:1227TM22×2Outer Diameter (φ):31/Length: 11W:5×19/H1:24

182.20 €

1 6 jours 0.5~13.036138Min.: 55/Max.: 80480YCC13FS36D2:37/L3:1227TM25×2Outer Diameter (φ):31/Length: 11W:6×22/H1:26.5

151.05 €

1 6 jours 0.5~13.036135Min.: 55/Max.: 80500YCC13FS36D2:39/L3:1227TM26×2Outer Diameter (φ):31/Length: 11W:5×22/H1:28

171.91 €

1 6 jours 2.5~16.042140Min.: 60/Max.: 85550YCC16FS42D2:39/L3:1232TM26×2Outer Diameter (φ):38/Length: 15W:5×22/H1:28

182.70 €

1 6 jours 0.5~13.036138Min.: 55/Max.: 80560YCC13FS36D2:40/L3:1227TM28×2Outer Diameter (φ):31/Length: 11W:6×22/H1:29.5

172.22 €

1 6 jours 2.5~16.042143Min.: 60/Max.: 85610YCC16FS42D2:40/L3:1232TM28×2Outer Diameter (φ):38/Length: 15W:6×22/H1:29.5

174.24 €

1 6 jours 2.5~16.042165Min.: 60/Max.: 901000YCC16FS42D2:48/L3:1232TM35×2Outer Diameter (φ):38/Length: 15W:6×25/H1:37.4

189.02 €

1 6 jours 3.5~20.052175Min.: 70/Max.: 951200YCC20FS52D2:48/L3:1241TM35×2Outer Diameter (φ):48/Length: 15W:6×25/H1:37.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique

Assistance technique