Nouveau mandrin de fraisage à foret avec foret à tige conique Jacobs

Nouveau mandrin de fraisage à foret avec foret à tige conique Jacobs
High rigidity, high precision drill mill chuck compatible with high pressure coolants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JT0-NDC5-35
JT2S-NDC10-70
JT6-NDC16-85
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D2
(mm)
Full length L1
(mm)
L2
(mm)
Jacobs taper Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Wrench Hook Width H
(mm)
shank diameter D1 h6
(mm)
Screw
(mm)
maximum
(mm)

165.72 €

1 6 jours 0.5~5.0133516.5JT020YCC5FS101012-23.5

144.50 €

1 6 jours 0.5~10.0337024JT2S230YCC10FS332225M12 x 1.550

177.08 €

1 6 jours 2.5~16.0428527JT6390YCC16FS422732M18×1.559

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique

Assistance technique