Mandrin Super G1 avec porte-outils TQC

Mandrin Super G1 avec porte-outils TQC
It has been well proven as tooling for machines. Demonstrates outstanding precision and rigidity, and minimizes the required space for tool change.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TQC25F-SGC8-30
TQC25F-SGC10-40
TQC25F-SGC12-40
TQC35F-SGC10-40
TQC35F-SGC12-40
TQC35F-SGC16-45
TQC35F-SGC20-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Outer Diameter D1
(mm)
Full length L1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Supported collets Supported wrenches Nut length L3
(mm)
D4
(mm)

270.95 €

1 6 jours 1.0~8.03026524025522SG8FS2612.312.0

284.99 €

1 6 jours 2.0~10.040316240251022SG10FS3313.812.0

297.09 €

1 6 jours 3.0~12.540366240251022SG12FS3614.512.0

300.60 €

1 6 jours 2.0~10.040317056351030SG10FS3313.816.8

309.18 €

1 6 jours 3.0~12.540367056351030SG12FS3614.516.8

315.42 €

1 6 jours 3.0~16.045427556351030SG16FS4215.516.8

333.36 €

1 6 jours 3.0~20.050508056351330SG20FS5018.016.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique Features 1 Collet and hook spanner should be ordered separately.

Assistance technique