Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NY11H14 |
NY11M13 |
NY12H14 |
NY16H20 |
NY16H22 |
NY16M19 |
NY20H25 |
NY20M24 |
NY25F32 |
NY32F40 |
NYB11F14 |
NYB12F14 |
NYB16F22 |
NYB20F25 |
NYB25F32 |
NYB32F40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | M (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | D (mm) | L (mm) | REGO-FIX Common Model Number | Schaublin common model number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.96 € | 1 | 6 jours | M14×0.75 | 11 | EY11 | EKS11R | 19 | 11.3 | UM/ER11 | - | ||
81.47 € | 1 | 6 jours | M13×0.75 | 8 | EY11 | EFS11 | 16 | 12.1 | ER-11-M | - | ||
67.97 € | 1 | 8 jours | M14×0.75 | 13 | EY12 | EKS11R | 19 | 14 | - | 61-12730 | ||
79.08 € | 1 | 6 jours | M20×1 | 35 | EY16 | EKS16S | 27 | 18 | - | 61-16740 | ||
74.53 € | 1 |
Jour même
Stock | M22×1.5 | 34 | EY16 | EKS16R | 28 | 17 | UM/ER16 | - | ||
94.71 € | 1 | 10 jours | M19×1 | 18 | EY16 | EFS16 | 22 | 17 | ER-16-M | - | ||
85.87 € | 1 | 6 jours | M25 x 1.5 | 60 | EY20 | EKS20R | 34 | 19 | UM/ER20 | 61-20730 | ||
102.51 € | 1 | 6 jours | M24×1 | 30 | EY20 | EFS20 | 28 | 19 | ER-20-M | - | ||
104.96 € | 1 | 6 jours | M32 x 1.5 | 91 | EY25 | EFS25 | 42 | 20 | UM/ER25 | 61-25730 | ||
111.00 € | 1 | 6 jours | M40 x 1.5 | 136 | EY32 | EFS32 | 50 | 22.3 | UM/ER32 | 61-32730 | ||
71.07 € | 1 | 6 jours | M14×0.75 | 23 | EY11 | FS22 | 23 | 11.8 | - | - | ||
71.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | M14×0.75 | 27 | EY12 | FS24 | 24 | 12.3 | - | - | |
82.54 € | 1 | 6 jours | M22×1.5 | 48 | EY16 | FS30 | 30 | 17.3 | - | - | ||
89.37 € | 1 | 6 jours | M25 x 1.5 | 81 | EY20 | FS36 | 36 | 19.3 | - | - | ||
99.00 € | 1 | 6 jours | M32 x 1.5 | 100 | EY25 | FS42 | 42 | 20.3 | - | - | ||
105.01 € | 1 | 6 jours | M40 x 1.5 | 142 | EY32 | FS50 | 50 | 22.6 | - | - |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
M(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles