Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M2T-LCS8-75 |
M2T-LCS13-95 |
M3T-LCS16-100 |
M4T-LCS13-95 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Retainable blade diameter (mm) | Taper (mm) | Mass (g) | Supported wrenches | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.51 € | 1 | 6 jours | 0.5~8 | MT2 | 600 | FS8LC | 38 | 7.5 | 73.5 | ||
194.50 € | 1 | 6 jours | 0.5~13 | MT2 | 1200 | FS13LC | 50 | 12.5 | 97 | ||
290.83 € | 1 | 6 jours | 3 to 16 | MT3 | 1700 | FS16LC | 56 | 13 | 102 | ||
207.93 € | 1 | 6 jours | 0.5~13 | MT4 | 1600 | FS13LC | 50 | 12.5 | 97 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Machine générique | Features 1 | Runout accuracy 0.05 mm or less. It will improve the quality of your work. Average of 0.03 mm or less. |
---|---|---|---|---|---|
Features 2 | Integrated MT shank and chuck. Even more safe and reliable. | Features 3 | Increased power with hook wrench. A pioneer of the integral structure, featuring high quality. | Features 4 | Much shorter and more compact. A short-mount design. |
Configurer
Propriétés de base
Retainable blade diameter(mm)
Taper(mm)
Mass(g)
Supported wrenches
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles