Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LC3-J1-G |
LC8-G |
LC10-G |
LC13-G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Jacobs taper | Mass (g) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.47 € | 1 | 10 jours | 0.3~3 | 44 | 48 | 44 | JT.NO.1 (The taper has a special mouth diameter. Please contact us for details.) | 105 | 24 | ||
165.39 € | 1 | 10 jours | 0.5~8 | 68.5 | 76 | 68.5 | JT.NO.2S | 400 | 38 | ||
173.42 € | 1 | 7 jours | 0.5–10 | 80 | 91 | 80 | JT.NO.2S | 635 | 43 | ||
227.94 € | 1 | 6 jours | 0.5~13 | 91 | 103 | 91 | JT.NO.6 | 985 | 50 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Specifications | High Precision Grade (Gold) | Runout accuracy(μm) | 30 or Less |
---|
Configurer
Propriétés de base
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Jacobs taper
Mass(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles