Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JH-4 |
JH-5 |
JH-6.5 |
JH-10 |
JH-13 |
JH-14 |
JH-19 |
JH-D5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nominal | Compatible Drill Chuck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | 6 jours | 3.175 | 52 | 30 | 4m/m(3m/m) | 3MG・4MG | ||
8.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 65 | 49 | 5m/m(6.5ELm/m、8Lm/m) | 5MG・6.5ELMG | |
8.43 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 75 | 51 | 6.5m/m(M8m/m、J8m/m、10ELm/m) | 6.5MG・M8MG・J8MG・10ELMG | ||
8.75 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 90 | 50 | 10m/m(M13ELm/m、13ELm/m、16LLm/m) | 10MG・13ELMG | ||
10.26 € | 1 | 6 jours | 8 | 110 | 59 | 13m/m(16ELm/m) | 13MG | ||
11.72 € | 1 | 6 jours | 9 | 120 | 63 | 14m/m(16m/mBC13) | 14MG・16MG | ||
25.29 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 125 | 79.5 | 19m/m | 19MG | ||
8.15 € | 1 | 6 jours | 4 | 52 | 36 | D5m/m | D5MG |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Configurer
Propriétés de base
d(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles