Inscription
Configurer
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Jeu d'embouts étagés 1 / 4 HEX (lot de 30 pièces)

Référence pièce:

E6-990
Réinitialiser
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    E6-990
    Quantité minimale de commande
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    153.08 €
    ( 182.17 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Long-life hex screwdriver bit set that fits the screws optimally.
    [Features]
    · Well balanced between excellent toughness and hardness. Compatible with various screws. Case included.
    · It does not require choosing among various hardness and coating tools, and makes tool storage easier.
    · The color coding by screw type improves tool listing.
    · The colored plasma coating provides excellent corrosion resistance.
    · Handling the daily handcrafting needs of artisans and industry.
    · Insertion angle 1/4" (6.35 mm). The length from the center of the ball groove (stepped part) to the edge is 9 mm.
    [Applications]
    · Conveniently compatible with various screws.