Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K32-SCA25.4-30 |
K32-SCC25.4-30 |
K42-SCA25.4-30 |
K42-SCC25.4-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle side applicable holder | Specifications | Weight (kg) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.98 € | 1 | 6 jours | Milling chuck φ32 | Thread Diameter M24 | 1.2 | Fixing screw M24 | ||
183.17 € | 1 | 9 jours | Milling chuck φ32 | Thread Diameter M12 | 1.2 | Fixing screw M12 | ||
126.71 € | 1 | 8 jours | Milling chuck φ42 | Thread Diameter M24 | 1.3 | Fixing screw M24 | ||
185.88 € | 1 | 9 jours | Milling chuck φ42 | Thread Diameter M12 | 1.3 | Fixing screw M12 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Machine générique | Chuck Type | Pince de serrage droite |
---|---|---|---|---|---|
Cutter Mounting Shaft Diameter(mm) | 25.4 | Cutter Mounting Shaft Length(mm) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Spindle side applicable holder
Specifications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles