Fraise à centrer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CC10-16
CC12-16
CC16-20
CC20-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Handle length
(mm)
Length under neck
(mm)

132.60 €

1 Disponible 8 jours 10130169535

143.68 €

1 8 jours 121451610045

190.23 €

1 8 jours 161502010050

272.23 €

1 8 jours 201552510055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide

Assistance technique