Porte-outils à changement rapide

Porte-outils à changement rapide
[Features]
■ 3 second tool interchange for increased efficiency.
· A quick-change type for heavy-duty cutting that enables 3-second milling tool replacement.
■ Protects machine spindles
· Protects spindle taper component, maintaining high precision work.
■ Ideal Taper
· Uses an NT taper for both inner and outer diameters, making it an ideal taper holder for heavy cutting applications as well as tool fitting and removing.
■ High Precision and Long Life
· SNCM material is carburized and sub-zero treated, achieving a high accuracy finish and excellent durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HA40-T35
HA50-T45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Pulling screw Internal taper shape Chuck end outer diameter
(mm)

302.35 €

1 8 jours 35.6NT40U5/8-11-ThreadedNT3579

375.36 €

1 8 jours 44.8NT50U1-8-ThreadedNT45103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique

Assistance technique