Cône pour arbre multiple

Cône pour arbre multiple
[Features]
· It is a safe clutch type. The world's thinnest type. More than sufficient float amount.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MM2-12
MM3-16
MM3-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Possible Tap (M) Applicable Collet Chuck end outer diameter
(mm)

244.60 €

1 6 jours 143MT2M2~12ZKG12-(M)2、3、4、5、6、8、10、1236

268.96 €

1 6 jours 163MT3M3~16ZKG16-(M)3、4、5、6、8、10、12、14、1643

315.97 €

1 6 jours 170MT3M8~24ZKG24-(M)8、10、12、14、18、20、22、2455

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique Tool Type Taraudage
Tapper Float Stretching(mm) 20 Tapper Float Shrinkage(mm) 20

Assistance technique