Pince de serrage taraudée à simple effet

Pince de serrage taraudée à simple effet
[Features]
· Rotary bearing cam mechanism provides high accuracy, high sensitivity, and long service life.
· It can be used with all tapper chucks.
· Reverse torque is 1.4 times greater than forward torque
· Prevents cutting powder trouble
· One-touch Clamp Tap
· Incredibly easy operation
· ZKG tap collets do not have a built-in mechanism for adjusting set torque

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZKG12-1/4
ZKG12-1/4P
ZKG12-1/8
ZKG12-1/8P
ZKG12-3/8
ZKG12-3/16
ZKG12-5/16
ZKG12-5-100L
ZKG12-6-100L
ZKG12-7/16
ZKG12-8-100L
ZKG12-10
ZKG12-10-100L
ZKG12-12
ZKG16-1/2
ZKG16-1/4P
ZKG16-1/8P
ZKG16-3/8P
ZKG16-3/16
ZKG16-5/8
ZKG16-5/16
ZKG16-7/16
ZKG16-9/16
ZKG24-1/2
ZKG24-1/2P
ZKG24-1/4P
ZKG24-3/4
ZKG24-3/8P
ZKG24-5/8
ZKG24-5/8P
ZKG24-7/8
ZKG24-9/16
ZKG24-10
ZKG24-12
ZKG24-14
ZKG24-16
ZKG24-18
ZKG24-20
ZKG24-22
ZKG24-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle side applicable holder Possible Tap (M) Possible Tap (Other than M) Collet length Chuck end outer diameter
(mm)
Length under neck
(mm)

139.88 €

1 8 jours ZKG12-U1/4Standard Length1931

139.88 €

1 8 jours ZKG12-P1/4Standard Length2636

139.88 €

1 8 jours ZKG12-U1/8Standard Length1330.5

139.88 €

1 8 jours ZKG12-P1/8Standard Length1932

129.99 €

1 8 jours ZKG12-U3/8Standard Length1931

129.99 €

1 8 jours ZKG12-U3/16Standard Length1330.5

129.99 €

1 8 jours ZKG12-U5/16Standard Length1931

110.66 €

1 8 jours ZKG12M5-Standard Length +100 mm13130.5

110.66 €

1 8 jours ZKG12M6-Standard Length +100 mm19131

129.99 €

1 8 jours ZKG12-U7/16Standard Length1931

110.66 €

1 8 jours ZKG12M8-Standard Length +100 mm19131

167.60 €

1 6 jours ZKG12M10-Standard Length1931

110.66 €

1 8 jours ZKG12M10-Standard Length +100 mm19131

167.60 €

1 8 jours ZKG12M12-Standard Length1931

152.23 €

1 8 jours ZKG16-U1/2Standard Length1938

152.23 €

1 8 jours ZKG16-P1/4Standard Length2644

149.22 €

1 8 jours ZKG16-P1/8Standard Length1939

152.23 €

1 8 jours ZKG16-P3/8Standard Length2644

141.45 €

1 8 jours ZKG16-U3/16Standard Length1337.5

141.45 €

1 8 jours ZKG16-U5/8Standard Length2642

141.45 €

1 8 jours ZKG16-U5/16Standard Length1938

141.45 €

1 8 jours ZKG16-U7/16Standard Length1938

141.45 €

1 8 jours ZKG16-U9/16Standard Length2642

119.36 €

1 8 jours ZKG24-U1/2Standard Length1945

119.36 €

1 8 jours ZKG24-P1/2Standard Length3249

119.36 €

1 8 jours ZKG24-P1/4Standard Length2649

115.10 €

1 8 jours ZKG24-U3/4Standard Length2648

119.36 €

1 8 jours ZKG24-P3/8Standard Length2649

115.10 €

1 8 jours ZKG24-U5/8Standard Length2648

115.10 €

1 8 jours ZKG24-P5/8Standard Length3249

115.10 €

1 8 jours ZKG24-U7/8Standard Length3248

115.10 €

1 8 jours ZKG24-U9/16Standard Length2648

119.36 €

1 8 jours ZKG24M10-Standard Length1945

143.02 €

1 8 jours ZKG24M12-Standard Length1945

116.22 €

1 8 jours ZKG24M14-Standard Length2648

119.36 €

1 8 jours ZKG24M16-Standard Length2648

116.22 €

1 6 jours ZKG24M18-Standard Length2648

143.02 €

1 8 jours ZKG24M20-Standard Length2648

119.36 €

1 8 jours ZKG24M22-Standard Length3248

119.36 €

1 8 jours ZKG24M24-Standard Length3248

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Tool Type Taraudage

Assistance technique