Entretoise de type modulaire (entretoise avec niveau) (SP12-9-45)

Entretoise de type modulaire (entretoise avec niveau) SP12-9-45

Détails du produit:

Référence fabricant: SP12-9-45

Marque: NIKKEN KOSAKUSHO

Prix: 132.70

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Holder Length L: 45 mm

Outer Diameter: 24 mm

Docking Diameter (Outer): 12 mm

Docking Diameter (Inner): 9 mm

Chuck end outer diameter: 19 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP12-9-45

Référence pièce
SP12-9-45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Docking Diameter (Outer)
(mm)
Docking Diameter (Inner)
(mm)
Chuck end outer diameter
(mm)
Mounting Bolt

132.70 €

1 8 jours 452412919B19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Tool Type Alésage Chuck Type Verrouillage latéral

Assistance technique