Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Material | Nose R (mm) | Applicable Boring Bar | Grade | Material type | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.96 € | 10 | 6 jours | Autre | Autre | Acier | 3 | Carbide P type | 0.2 | BCB12.7、BCB14.5 | E | ST10P | - | ||
25.96 € | 10 | 6 jours | Autre | Autre | Fonte / Métal non ferreux | 3 | Carbide K type | 0.2 | BCB12.7、BCB14.5 | F | H1 | - | ||
18.43 € | 10 | 6 jours | Autre | Autre | Acier / Acier inoxydable | 3 | Cermet (Non-Coated) | 0.2 | BCB12.7、BCB14.5 | T | TN90 | - | ||
164.84 € | 1 | 6 jours | Autre | Autre | Métal non ferreux | 3 | Diamond | 0.4 | For ZMAC16, ZMAC20, ZMAC25, DJ Bite | D | KPD010 | - | ||
15.24 € | 10 | 6 jours | Autre | Autre | Acier | 3 | Carbide P type | 0.2 | For ZMAC16, ZMAC20, ZMAC25, DJ Bite | E | ST10P | - | ||
58.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | T (type triangle équilatéral) | Autre | Fonte / Matériau à dureté élevée | 3 | CBN | 0.2 | BCB19、BCB22、BCB29 | B | KBN10B | - | |
48.82 € | 10 | 6 jours | Autre | Autre | Fonte / Matériau à dureté élevée | 3 | CBN | 0.4 | ZMAC32 | B | KBN10B | - | ||
132.68 € | 10 | 6 jours | Autre | Autre | Métal non ferreux | 3 | Diamond | 0.4 | ZMAC32 | D | KPD010 | - | ||
19.65 € | 10 | 6 jours | Autre | Autre | Acier | 3 | Carbide P type | 0.2 | ZMAC32 | E | ST10P | - | ||
19.65 € | 10 | 6 jours | Autre | Autre | Fonte / Métal non ferreux | 3 | Carbide K type | 0.2 | ZMAC32 | F | H1 | - | ||
15.02 € | 10 | 6 jours | Autre | Autre | Acier / Acier inoxydable | 3 | Cermet (Non-Coated) | 0.2 | ZMAC32 | T | NS530 | - | ||
59.87 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Fonte / Matériau à dureté élevée | 3 | CBN | 0.4 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | B | KBN10B | The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required. | ||
11.62 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 3 | Cermet Coating | 0.8 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | C | T2000Z | The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required. | ||
79.01 € | 1 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Métal non ferreux | 3 | Diamond | 0.2 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | D | KPD010 | Because the 6MP-D (diamond) has different tip clamp hole diameters, special tip clamp bolts (M2562D) are required. | ||
61.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Métal non ferreux | 3 | Diamond | 0.4 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | D | KPD010 | Because the 6MP-D (diamond) has different tip clamp hole diameters, special tip clamp bolts (M2562D) are required. | |
61.12 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Métal non ferreux | 3 | Diamond | 0.8 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | D | KPD010 | Because the 6MP-D (diamond) has different tip clamp hole diameters, special tip clamp bolts (M2562D) are required. | ||
15.65 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Acier | 3 | Carbide P type | 0.2 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | E | ST10P | The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required. | ||
19.65 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Acier | 3 | Carbide P type | 0.4 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | E | ST10P | The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required. | ||
15.24 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Acier | 3 | Carbide P type | 0.8 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | E | ST10P | The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required. | ||
19.65 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Fonte / Métal non ferreux | 3 | Carbide K type | 0.4 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | F | H1 | The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required. | ||
19.65 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Fonte / Métal non ferreux | 3 | Carbide K type | 0.8 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | F | H1 | The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required. | ||
13.72 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Acier / Acier inoxydable | 3 | Cermet (Non-Coated) | 0.8 | ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530 | T | NS530 | The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required. | ||
48.82 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Fonte / Matériau à dureté élevée | 3 | CBN | 0.8 | DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100 | B | KBN10B | - | ||
18.43 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Acier | 3 | Carbide P type | 0.2 | DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100 | E | ST10P | - | ||
18.43 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Acier | 3 | Carbide P type | 0.8 | DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100 | E | ST10P | - | ||
23.76 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Fonte / Métal non ferreux | 3 | Carbide K type | 0.4 | DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100 | F | H1 | - | ||
18.43 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | P(11°) | Fonte / Métal non ferreux | 3 | Carbide K type | 0.8 | DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100 | F | H1 | - | ||
9.31 € | 10 | 6 jours | C (80° en forme de losange) | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 2 | Coating Carbide M | 0.8 | ZMAC32R、ZMAC42R、ZMAC55R | C | AC630M | - | ||
12.01 € | 10 | 6 jours | C (80° en forme de losange) | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 2 | Coating Carbide M | 0.4 | RAC25E | C | AC630M | - | ||
12.01 € | 10 | 6 jours | C (80° en forme de losange) | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 2 | Coating Carbide M | 0.8 | RAC25E | C | AC630M | - | ||
15.92 € | 10 | 6 jours | C (80° en forme de losange) | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 2 | Coating Carbide M | 0.4 | ZMAC70R、ZMAC85R、RAC25E(CC08)、RAC32E | C | AC630M | - | ||
15.92 € | 10 | 6 jours | C (80° en forme de losange) | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 2 | Coating Carbide M | 0.8 | ZMAC70R、ZMAC85R、RAC25E(CC08)、RAC32E | C | AC630M | - | ||
15.94 € | 10 | 6 jours | C (80° en forme de losange) | C(7°) | Fonte | 2 | Coating Carbide K | 0.4 | ZMAC100R、ZMAC140R、RAC43E~RAC100E | C | AC410K | - | ||
23.76 € | 10 | 6 jours | C (80° en forme de losange) | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 2 | Coating Carbide M | 0.8 | ZMAC100R、ZMAC140R、RAC43E~RAC100E | C | AC630M | - | ||
16.85 € | 10 | 6 jours | C (80° en forme de losange) | N(0°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 2 | Coating Carbide M | 0.8 | RAC43 - RAC530 (Dual use-type eccentric shaft) | C | AC630M | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Material
Nose R(mm)
Applicable Boring Bar
Grade
Material type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles