Mandrin de fraisage pour rotation à vitesse élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30-C16-55G
BT30-C20-65G
BT30-C25-75G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)

354.34 €

1 8 jours 574000016CCK16/KM160.640

369.08 €

1 8 jours 673000020CCK20/CCNK20/KM20/NK200.948

376.90 €

1 8 jours 752500025CCK25/CCNK25/KM25/NK251.255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT30
Tool Type Fraise Chuck Type Pince de serrage droite Spindle side applicable holder Taper NO.30

Assistance technique