Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT30-ZL12-130 |
BT40-ZL8-120 |
BT40-ZL12-130 |
BT40-ZL16-150 |
BT40-ZL24-160 |
BT40-ZL38-190 |
BT50-ZL8-130 |
BT50-ZL12-85 |
BT50-ZL12-130 |
BT50-ZL16-135 |
BT50-ZL24-100 |
BT50-ZL24-142 |
BT50-ZL38-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Holder Length L (mm) | Spindle side applicable holder | Possible Tap (M) | Possible Tap (Other than M) | Applicable Collet | Weight (kg) | Tapper Float Stretching (mm) | Tapper Float Shrinkage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.22 € | 1 | 8 jours | BT30 | 130 | Taper NO.30 | M2~12 | U1/8~1/2、P1/16~1/4 | ZKG12 | 1.9 | 4 | 5 | ||
242.71 € | 1 | 8 jours | BT40 | 120 | Taper NO.40 | M2~8 | U1/8~1/4 | ZKN8 | 1.6 | 3 | 3 | ||
246.24 € | 1 | 8 jours | BT40 | 130 | Taper NO.40 | M2~12 | U1/8~1/2、P1/16~1/4 | ZKG12 | 2.3 | 4 | 5 | ||
259.86 € | 1 | 8 jours | BT40 | 150 | Taper NO.40 | M3~16 | U1/8~5/8、P1/8~3/8 | ZKG16 | 2.9 | 4 | 5 | ||
310.26 € | 1 | 8 jours | BT40 | 160 | Taper NO.40 | M8~24 | U1/2~1、P1/4~5/8 | ZKG24 | 3.3 | 7 | 6 | ||
401.33 € | 1 | 8 jours | BT40 | 190 | Taper NO.40 | M18~38 | U3/4~13/8、P3/8~1 | ZKN38 | 6 | 10 | 8 | ||
265.80 € | 1 | 8 jours | BT50 | 130 | Taper NO.50 | M2~8 | U1/8~1/4 | ZKN8 | 4.2 | 3 | 3 | ||
261.76 € | 1 | 8 jours | BT50 | 85 | Taper NO.50 | M2~12 | U1/8~1/2、P1/16~1/4 | ZKG12 | 3.4 | 4 | 5 | ||
266.31 € | 1 | 8 jours | BT50 | 130 | Taper NO.50 | M2~12 | U1/8~1/2、P1/16~1/4 | ZKG12 | 4.3 | 4 | 5 | ||
292.38 € | 1 | 8 jours | BT50 | 135 | Taper NO.50 | M3~16 | U1/8~5/8、P1/8~3/8 | ZKG16 | 4.6 | 4 | 5 | ||
334.58 € | 1 | 8 jours | BT50 | 100 | Taper NO.50 | M8~24 | U1/2~1、P1/4~5/8 | ZKG24 | 4.5 | 7 | 6 | ||
341.15 € | 1 | 8 jours | BT50 | 142 | Taper NO.50 | M8~24 | U1/2~1、P1/4~5/8 | ZKG24 | 5.8 | 7 | 6 | ||
478.32 € | 1 | 8 jours | BT50 | 150 | Taper NO.50 | M18~38 | U3/4~13/8、P3/8~1 | ZKN38 | 6.9 | 10 | 8 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Tool Type | Taraudage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
Holder Length L(mm)
Spindle side applicable holder
Possible Tap (M)
Possible Tap (Other than M)
Applicable Collet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles