Mandrin fin traversant central à haute pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT40-SK16C-90
BT40-SK20C-75
BT40-SK20C-90
BT40-SK20C-120
BT40-SK25C-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

256.57 €

1 8 jours 10–1690SK161.54058

289.23 €

1 8 jours 10–2075SK201.448.545

290.24 €

1 8 jours 10–2090SK201.648.560

303.59 €

1 8 jours 10–20120SK20248.590

291.35 €

1 8 jours 16~2590SK251.85561

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT40
Tool Type Fraise Coolant System Traversante au centre (lame traversante) Spindle side applicable holder Taper NO.40
Accessory Nut

Assistance technique