Porte-outils multi-trou pour huile type mandrin de fraisage

Porte-outils multi-trou pour huile type mandrin de fraisage

[Features]
· Rigidity, gripping power, and runout accuracy.
· Max. coolant pressure: 2.5 MPa.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT40-MOC20-145
BT40-MOC32-160
BT50-MOC20-160
BT50-MOC32-170
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spindle types Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Spindle side applicable holder Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

851.52 €

Devis BT401454000Taper NO.40CCK20、CCNK203.65249

885.31 €

Devis BT401603500Taper NO.40CCK32、CCNK32、OK32-MT、K32-Q4.46969

898.82 €

Devis BT501604000Taper NO.50CCK20、CCNK2075244

946.13 €

Devis BT501703500Taper NO.50CCK32、CCNK32、OK32-MT、K32-Q7.16954

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Tool Type end mill
Chuck Type Straight collet Coolant System Center Through (Blade Through)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique