Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MBT40-C12-90 |
MBT40-C12-120 |
MBT40-C16-60 |
MBT40-C16-90 |
MBT40-C16-120 |
MBT40-C20-70 |
MBT40-C20-90 |
MBT40-C20-120 |
MBT40-C25-70 |
MBT40-C25-90 |
MBT40-C25-120 |
MBT40-C32-85 |
MBT40-C32-105 |
MBT40-C32-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Holder Length L (mm) | Chuck end inner diameter (mm) | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.19 € | 1 | 8 jours | 90 | 12 | KM12、CCK12 | 1.6 | 33 | 48 | ||
317.04 € | 1 | 8 jours | 120 | 12 | KM12、CCK12 | 1.9 | 33 | 48 | ||
314.52 € | 1 | 8 jours | 60 | 16 | KM16、CCK16 | 1.4 | 44 | 50 | ||
316.03 € | 1 | 8 jours | 90 | 16 | KM16、CCK16 | 1.7 | 44 | 50 | ||
325.95 € | 1 | 8 jours | 120 | 16 | KM16、CCK16 | 2 | 44 | 50 | ||
323.93 € | 1 | 8 jours | 70 | 20 | KM20、CCK20、CCNK20 | 1.6 | 52 | 57 | ||
324.94 € | 1 | 8 jours | 90 | 20 | KM20、CCK20、CCNK20 | 1.8 | 52 | 57 | ||
335.35 € | 1 | 8 jours | 120 | 20 | KM20、CCK20、CCNK20 | 2.2 | 52 | 57 | ||
339.63 € | 1 | 8 jours | 70 | 25 | KM25、CCK25、CCNK25 | 1.8 | 60 | 60 | ||
341.15 € | 1 | 8 jours | 90 | 25 | KM25、CCK25、CCNK25 | 2.1 | 60 | 60 | ||
343.16 € | 1 | 8 jours | 120 | 25 | KM25、CCK25、CCNK25 | 2.5 | 60 | 60 | ||
354.78 € | 1 | 8 jours | 85 | 32 | KM32、CCK32 | 2.1 | 69 | 64 | ||
356.80 € | 1 | 8 jours | 105 | 32 | KM32、CCK32、CCNK32 | 2.5 | 69 | 70 | ||
367.76 € | 1 | 8 jours | 120 | 32 | KM32、CCK32、CCNK32 | 2.8 | 69 | 70 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Tool Type | Fraise |
---|---|---|---|---|---|
Chuck Type | Pince de serrage droite | Coolant System | Traversante au centre (lame traversante) | Spindle side applicable holder | Taper NO.40 |
Supplement | Fastening handle not included | Features 1 | Fastening handle not included |
Configurer
Propriétés de base
Holder Length L(mm)
Chuck end inner diameter(mm)
Applicable Collet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles