Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MBT40-C12-90G |
MBT40-C16-60G |
MBT40-C16-90G |
MBT40-C20-70G |
MBT40-C20-90G |
MBT40-C25-70G |
MBT40-C25-90G |
MBT40-C32-85G |
MBT40-C32-105G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Holder Length L (mm) | Maximum Allowable Rotational Speed (min-1) | Chuck end inner diameter (mm) | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.99 € | 1 | 8 jours | 90 | 25000 | 12 | KM12、CCK12 | 1.6 | 33 | 48 | ||
374.76 € | 1 | 8 jours | 60 | 25000 | 16 | KM16、CCK16 | 1.4 | 40 | 50 | ||
374.76 € | 1 | 8 jours | 90 | 25000 | 16 | KM16、CCK16 | 1.7 | 40 | 50 | ||
382.21 € | 1 | 8 jours | 71 | 25000 | 20 | KM20、CCK20、CCNK20 | 1.6 | 48 | 57 | ||
382.21 € | 1 | 8 jours | 90 | 25000 | 20 | KM20、CCK20、CCNK20 | 1.8 | 48 | 57 | ||
397.11 € | 1 | 8 jours | 70 | 20000 | 25 | KM25、CCK25、CCNK25 | 1.8 | 55 | 60 | ||
397.11 € | 1 | 8 jours | 90 | 20000 | 25 | KM25、CCK25、CCNK25 | 2.1 | 55 | 60 | ||
411.27 € | 1 | 8 jours | 85 | 20000 | 32 | KM32、CCK32 | 2.1 | 68 | 64 | ||
411.27 € | 1 | 8 jours | 105 | 20000 | 32 | KM32、CCK32、CCNK32 | 2.5 | 68 | 70 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Tool Type | Fraise |
---|---|---|---|---|---|
Chuck Type | Pince de serrage droite | Coolant System | Traversante au centre (lame traversante) | Spindle side applicable holder | Taper NO.40 |
Specifications | High-speed Rotation Specifications |
Configurer
Propriétés de base
Holder Length L(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1)
Chuck end inner diameter(mm)
Applicable Collet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles