Mini-mini mandrin 3LOCK

Mini-mini mandrin 3LOCK
[Features]
· High speed rotation specification. 30,000min-1&G2.5. Tightened mouth/strong grip, runout accuracy is 3 μm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBT40-MMC8-90
MBT40-MMC8-120
MBT40-MMC12-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

361.95 €

1 8 jours 2–890PMK8、VMK81.42036

381.03 €

1 8 jours 2–8120PMK8、VMK81.52043

412.89 €

1 8 jours 4 to 1290PMK12、VMK121.73035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Fraise
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 30000 Spindle side applicable holder Taper NO.40 Specifications Regular type

Assistance technique