Adaptateur pour fraise en bout avant 3LOCK de type A

Adaptateur pour fraise en bout avant 3LOCK de type A
[Features]
· 3LOCK tooling can be used as a 3-surface restraint tool with BT 2-surface restrained spindles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBT50-FMA25.4-45
MBT50-FMA25.4-90
MBT50-FMA25.4-150
MBT50-FMA31.75-45
MBT50-FMA31.75-75
MBT50-FMA31.75-105
MBT50-FMA38.1-75
MBT50-FMA47.625-75
MBT50-FMA50.8-45
MBT50-FMA50.8-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Cutter Mounting Shaft Diameter
(mm)
Cutter Mounting Shaft Length
(mm)
Weight
(kg)
Drive Key Mounting Bolt

274.72 €

1 8 jours 804525.4223.7FW5FM12

304.41 €

1 8 jours 809025.4224.6FW5FM12

338.05 €

1 8 jours 8015025.4225.5FW5FM12

278.76 €

1 8 jours 1004531.75304.5FW12、13FM16

306.93 €

1 8 jours 1007531.75305.3FW12、13FM16

341.08 €

1 8 jours 10010531.75306.1FW12、13FM16

308.45 €

1 8 jours 1257538.1345.6FW18、19FM20

331.64 €

1 8 jours 2007547.625387.7FW26M16 x 4

280.77 €

1 8 jours 1604550.8364.9FW23、24FM24

314.50 €

1 8 jours 1607550.8366.8FW23、24FM24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Tourteau
Spindle side applicable holder Taper NO.50 Application For JIS B4113 Face Mill Cutter Accessory With Key, L Wrench, Bolt
Supplement Arbor weight only, not including the cutter

Assistance technique