Mandrin fin de type d'adaptation zéro NC5

Mandrin fin de type d'adaptation zéro NC5
[Features]
· It is a Zero Fit type slim chuck.
· Dual contact system and 1/10 short taper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC5-46-SZF6C-90
NC5-46-SZF10C-90
NC5-46-SZF16C-120
NC5-63-SZF6C-90
NC5-63-SZF6C-150
NC5-63-SZF10C-90
NC5-63-SZF10C-150
NC5-63-SZF16C-105
NC5-63-SZF16C-150
NC5-63-SZF25C-135
NC5-63-SZF25C-180
NC5-100-SZF6C-105
NC5-100-SZF6C-165
NC5-100-SZF10C-105
NC5-100-SZF10C-165
NC5-100-SZF16C-105
NC5-100-SZF16C-165
NC5-100-SZF25C-135
NC5-100-SZF25C-165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

324.60 €

1 8 jours 0.7~690NC5-46SK60.819.542

337.02 €

1 8 jours 1.75~1090NC5-46SK101.227.527

349.09 €

1 8 jours 2.75~16120NC5-46SK161.74050

345.50 €

1 8 jours 0.7~690NC5-63SK61.319.560

361.39 €

1 8 jours 0.7~6150NC5-63SK61.619.537

348.08 €

1 8 jours 1.75~1090NC5-63SK101.527.537

363.47 €

1 8 jours 1.75~10150NC5-63SK101.727.597

369.03 €

1 8 jours 2.75~16105NC5-63SK161.74052

386.49 €

1 8 jours 2.75~16150NC5-63SK1624097

406.31 €

1 8 jours 7.5~25.4135NC5-63SK252.65570

415.80 €

1 8 jours 7.5~25.4180NC5-63SK252.955115

433.82 €

1 8 jours 0.7~6105NC5-100SK64.119.541

450.96 €

1 8 jours 0.7~6165NC5-100SK64.519.563

435.56 €

1 8 jours 1.75~10105NC5-100SK104.327.541

452.80 €

1 8 jours 1.75~10165NC5-100SK104.727.5101

447.47 €

1 8 jours 2.75~16105NC5-100SK164.64041

465.39 €

1 8 jours 2.75~16165NC5-100SK165.340101

482.34 €

1 8 jours 7.5~25.4135NC5-100SK255.55561

494.75 €

1 8 jours 7.5~25.4165NC5-100SK255.955101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Fraise

Assistance technique