Mandrin de fraisage HSK

Mandrin de fraisage HSK
[Features]
· A user-friendly, high speed rotation specification with high accuracy, high rigidity, and high-speed cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSK63A-C12-90
HSK63A-C16-90
HSK63A-C16-120
HSK63A-C20-95
HSK63A-C20-110
HSK63A-C25-100
HSK63A-C25-130
HSK63A-C32-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)

313.59 €

1 8 jours 90KM12/CCK121.333

314.10 €

1 8 jours 90KM16/CCK161.444

315.61 €

1 8 jours 120KM16/CCK161.744

333.48 €

1 8 jours 95KM20/CCK201.652

334.49 €

1 8 jours 110KM20/CCK201.852

334.99 €

1 8 jours 100KM25/CCK251.960

337.01 €

1 8 jours 130KM25/CCK252.360

338.52 €

1 8 jours 130KM32/CCK322.669

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types HSK-A
HSK type 63 Tool Type Fraise Chuck Type Pince de serrage droite
Spindle side applicable holder HSK63A

Assistance technique