Mandrin fin pour rotation à vitesse élevée HSK

Mandrin fin pour rotation à vitesse élevée HSK
[Features]
· High pressure center-through compatible high speed rotation specification.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSK100A-SK6C-105P
HSK100A-SK10C-105P
HSK100A-SK10C-120P
HSK100A-SK16C-120P
HSK100A-SK25C-145P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

371.33 €

1 8 jours 0.7~610520000SK61.219.562

379.97 €

1 8 jours 1.75~1010520000SK102.627.557

391.88 €

1 8 jours 1.75~1012020000SK102.927.574

401.36 €

1 8 jours 2.75~1612020000SK163.24086

456.46 €

1 8 jours 7.5~25.414515000SK254.855111

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Fraise Spindle side applicable holder HSK100A

Assistance technique