Mandrin fin HSK

Mandrin fin HSK
[Features]
· High pressure center-through compatible, delivering high accuracy and high speed rotation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSK63A-SK6C-100
HSK63A-SK6C-120
HSK63A-SK6C-150
HSK63A-SK10C-105
HSK63A-SK10C-120
HSK63A-SK10C-135
HSK63A-SK10C-150
HSK63A-SK16-105
HSK63A-SK16C-120
HSK63A-SK16C-150
HSK63A-SK25C-135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Applicable Collet Chuck part number Conforming products Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

213.86 €

1 8 jours 0.7~6.0100-SK6For High Pressure Center ThroughSKG6-6HG0.919.562

213.86 €

1 8 jours 0.7~6.0120-SK6For High Pressure Center ThroughSKG6-6HG119.562

256.99 €

1 8 jours 0.7~6.0150-SK6For High Pressure Center ThroughSKG6-6HG1.219.560

223.08 €

1 8 jours 1.75~10.0105-SK10For High Pressure Center ThroughSKG10-10GG1.127.574

215.13 €

1 8 jours 1.75~10.0120-SK10For High Pressure Center ThroughSKG10-10HG1.327.560

236.74 €

1 8 jours 1.75~10.0135-SK10For High Pressure Center ThroughSKG10-10HG1.527.575

258.25 €

1 8 jours 1.75~10.0150-SK10For High Pressure Center ThroughSKG10-10HG1.727.573

217.90 €

1 8 jours 2.75~16105HSK63ASK16--1.34076

227.61 €

1 8 jours 2.75~16.0120-SK16For High Pressure Center ThroughSKG16-10HG1.64091

270.64 €

1 8 jours 2.75~16.0150-SK16For High Pressure Center ThroughSKG16-12HG1.740121

278.71 €

1 8 jours 7.5~25.4135-SK25For High Pressure Center ThroughSKG25-18HGE1.955108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types HSK-A
HSK type 63 Tool Type Fraise

Assistance technique