Porte-outils de base de type modulaire HSK (HSK100A-Q34-170)

Porte-outils de base de type modulaire HSK HSK100A-Q34-170

Détails du produit:

Référence fabricant: HSK100A-Q34-170

Marque: NIKKEN KOSAKUSHO

Prix: 380.70

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Holder Length L: 170 mm

Docking Diameter (Inner): 34 mm

Weight: 5.3 kg

Chuck end outer diameter: 64 mm

Chuck part length: 138 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HSK100A-Q34-170

Référence pièce
HSK100A-Q34-170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
Docking Diameter (Inner)
(mm)
Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)
Mounting Bolt

380.70 €

1 8 jours 170345.364138B34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Spindle types HSK-A HSK type 100
Tool Type Alésage Spindle side applicable holder HSK100A

Assistance technique