Goujon fileté de retenue

Goujon fileté de retenue
  • Remise sur volume
[Features]
· High-tensile strength steel is used, which will not break or bend.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS-18
PS-19
PS-50
PS-81
PS-302
PS-B1
PS-G4
PS-G5
PS-G45
PS-G51
PS-G58
PS-J
PS-N63AE
PS-O47-2
PS-Q3
PS-R3
PS-U2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pulling screw Overall Length
(mm)
Machine Manufacturer Specifications

42.87 €

1 Disponible 8 jours M1248-BT35 MAS-1 Standard Type

42.87 €

1 Disponible 8 jours M1248-BT35 MAS-2 Standard Type

70.87 €

1 Disponible 8 jours M24110-BT50

42.87 €

1 Disponible 8 jours M1244-BT30 CKD

42.87 €

1 Disponible 8 jours M1654-IT40

70.87 €

1 Disponible 8 jours M24112OkumaBT50

46.05 €

1 Disponible 8 jours M2485Yamazaki MazakBT50

42.87 €

1 Disponible 8 jours M1654.6Yamazaki MazakBT40

54.12 €

1 Disponible 8 jours M2465.2Yamazaki MazakBT50 End Surface Polishing

50.95 €

1 Disponible 6 jours --Yamazaki MazakBT40 ANSI Type PS-G58

42.87 €

1 Disponible 8 jours M1644.1Yamazaki MazakBT40 End Surface Polishing

42.87 €

1 Disponible 8 jours M1245Kitamura MachineryBT35

83.83 €

1 Disponible 7 jours --OkumaTaper NO.40(NC5-63) MX-55VA

47.17 €

1 Disponible 8 jours M2485DMG MoriIT50

42.87 €

1 Disponible 8 jours M1231.8Okada MechanicalBT30

42.87 €

1 Disponible 8 jours M1243Roku-Roku Sangyo, Ltd.BT35

42.87 €

1 Disponible 8 jours M1253Matsuura Machinery CorporationBT35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique