Bande de ponçage【1-6 pièces par conditionnement】

Bande de ponçage
  • Remise sur volume
[Features]
· Used for general molding, polishing wood and glass fiber, removing rust from metal surfaces, and molding rubber surfaces.
· It comes with six sanding bands that can be easily replaced.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
407
408
430
431
432
438
445
446
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)

7.27 €

3 Disponible 6 jours 6012.7

6.43 €

3 Disponible 6 jours 6012.7

7.53 €

3 Disponible 6 jours 606.4

6.36 €

5 Disponible 9 jours 606.4

6.66 €

6 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 9 jours 12012.7

6.35 €

5 Disponible 6 jours 1206.4

7.39 €

3 Disponible 9 jours 24012.7

5.79 €

3 Disponible 9 jours 2406.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule Shaft Diameter(mm) 3.2 Number Contained In A Packet(piece) 1
Application Wood or metal polishing Usable DERMEL tool All rotary tools

Assistance technique