• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Porte-embout 1/4 HEX po avec mécanisme de blocage

Porte-embout 1/4 HEX po avec mécanisme de blocage

[Features]
· Ideal when bits of the PB C6 series (1/4" hex) are used for electric screwdrivers, etc.
· Holder part has a lock mechanism to securely hold the bit.
· Falling bits can still be prevented when users forget to lock it as it also has a magnet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

460

Référence pièce
460
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Note

46.15 €

9 jours Holder part has a lock mechanism to securely hold the bit. Falling bits can still be prevented when users forget to lock it as it also has a magnet.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Adapter shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 63
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Shaft Diameter(mm) 14

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout 1/4 HEX po avec mécanisme de blocage, le numéro d'article est le suivant: 460.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 460.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique