Tournevis à tête plate standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
100-8
100-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Diamètre de l'écrou (φ)
(mm)
Longueur totale
(mm)
Poids
(g)
Vis compatible

66.39 €

1 Disponible 9 jours 162202.510350272M10

77.03 €

1 Disponible 6 jours 18240311375333M12-14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine Caractéristiques Since the tip is machined in parallel, it does not come out, and can transmit high torque without damaging the screw groove. The grip is made of CAB (Cellulose Acetate Butyrate) containing natural plant or cotton-based materials. The grip is gentle to the skin, ideal for gripping, excellent in impact resistance and easy to maintain. The grooved grip, which has been supported over decades, is the most suitable shape to grip and can reliably transmit high torque. The blade is made of PB's original special alloy, which combines excellent hardness and toughness.

Assistance technique