• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis à tête plate pour électricien

Tournevis à tête plate pour électricien

[Features]
· Its long and thin grip is ideal for precision electrical work.
· The grip surface is satin finish, making it less slippery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
160-00-70
160-0-80
160-1-90
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Nut diameter (φ)
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Compatible Screw Features

10.12 €

3 jours 2700.32.518017M1.2Long and thin grip is ideal for electrical precision work, while the grip surface is given a satin finish, making it less slippery.

11.34 €

3 jours 2.5800.4319019M1.6Long and thin grip is ideal for electrical precision work, while the grip surface is given a satin finish, making it less slippery.

12.32 €

3 jours 3.5900.53.520525M2Long and thin grip is ideal for electrical precision work, while the grip surface is given a satin finish, making it less slippery.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Flathead (-) Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique