• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis hexagonal, poignée en T coulissante (Quickturn)

Tournevis hexagonal, poignée en T coulissante (Quickturn)

A durable T-type hex wrench, made with sturdy steel materials.
[Features]
· It can be used for general applications.
· Fast-turning mechanism for convenience.
· Excellent shock resistance.
· Excellent track record, with millions of units sold over the past several decades.
· The handle is T-shaped, allowing rotation by applying force.
· The iron sleeve part can rotate freely, enabling fast turning.
[Applications]
· Useful for various fields such as manufacturing industries, assembly sites, repairs, artisan handcrafting, DIY, hobbies, and more.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
204-6
204-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Grip diameter
(mm)
T Handle Length
(mm)

57.96 €

3 jours 615120

66.93 €

3 jours 819140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item
Overall length (L dimension)(mm) 250 Axial length L(mm) 100

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique