Tournevis hexagonal à tige

Tournevis hexagonal à tige

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
A screwdriver with excellent impact resistance of 1 t or higher. It is also resistant to oil and gasoline.
[Features]
· It can be used for general applications. Recyclable clip. Boasts an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm.
· The grip surface fits the hand and the groove design is ergonomic, allowing high torque to be applied.
· The high quality and transparent CAB material is extremely resistant to impacts as well as resistant to oil and gasoline, and can be recycled.
· Gentle to the skin and comfortably gripped. Vanilla aromas are blended to suppress smells.
· Blade is nickel chrome-plated. Has excellent rust-resistance and long life.
· The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into screw holes.
[Applications]
· Ideal for manufacturing industries, assembly sites, repairs, artisan handcrafting, DIY, hobbies, and more.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

205-1.27

Référence pièce
205-1.27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.52 €

7.03 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Hexagone Shaft length L (mm) 50 Single Product/Set Classification Unité
Shaft type Carré Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Résine (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 1.27

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis hexagonal à tige, le numéro d'article est le suivant: 205-1.27.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 205-1.27.

Assistance technique