• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de tournevis de rechange 9515

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9515

Référence pièce
9515
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)

251.37 €

3 jours 820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.00 / No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 8 / 5.5 / 6.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 Set Content 6215A, 53TELESCOPE, Flathead 00-5, Phillips 00-2, Pozi 0-2, Hexagonal 1.5-6 mm, Hexalobular 6-25, Drill, 175-0

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis de rechange 9515, le numéro d'article est le suivant: 9515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9515.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique