• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de tournevis de rechange 8215CN

Jeu de tournevis de rechange 8215CN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8215CN

Référence pièce
8215CN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)

86.86 €

3 jours 478

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 8 / 5.5 / 2.5 / 6.5 / 3.5
Shaft length L (mm) 75 / 100 / 120 / 110 / 60 / 90 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 0.4 / 0.5 Set Content 8215A、C2、C3、C4、C5、E2、F1、F2、120/0、 1

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis de rechange 8215CN, le numéro d'article est le suivant: 8215CN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8215CN.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique