Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
215M-140
Tip standards | Boîte | Shaft length L (mm) | 60 | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Rond | Magnet | N/A | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (inch) | 1/4 |
Longueur totale(mm) | 140 | Poids(g) | 38 | Complément | Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers. |
Vous vous trouvez sur la page de Lame porte-embout hexagonal 1 / 4 po pour tournevis commutable, le numéro d'article est le suivant: 215M-140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 215M-140.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles