Lames de rechange pour tournevis (hexalobées)

Lames de rechange pour tournevis (hexalobées)
  • Remise sur volume
215 series hexalobular screwdriver blade. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

215T-6

Référence pièce
215T-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.85 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 70 Single Product/Set Classification Unité
Shaft type Rond Magnet N/A Taille T6
Longueur totale(mm) 150 Poids(g) 27 Complément Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Vous vous trouvez sur la page de Lames de rechange pour tournevis (hexalobées), le numéro d'article est le suivant: 215T-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 215T-6.

Assistance technique