Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
225
Tip standards | Combinaison | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 10 / 8 / 6.5 / 13 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Rond | Magnet | N/A | Grip Type | Résine |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1 / 2 / 1.2 / 1.6 | Contenu de l'ensemble | Strong Replacement Handle, Strong Flathead Replacement, Minus 6.5 x 1, 8 x 1.2, 10 x 1.6, 13×2 mm, Hexagon, 4, 5, 6, 8 mm Comes with roll-up case made from engineered leather | Poids(g) | 690 |
Caractéristiques | The grip is made of CAB (cellulose acetate butyrate) that contains natural materials born from wood and cotton. The grip is gentle to the skin, ideal for gripping, excellent in impact resistance and easy to maintain. PB manufactures the handles without the use of cadmium, using a single recyclable material in order to achieve environment-friendly production. |
Vous vous trouvez sur la page de Lot de tournevis de rechange robustes, le numéro d'article est le suivant: 225.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 225.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles