• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Porte-embout de rechange Insider

Porte-embout de rechange Insider

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Porte-embout de rechange Insider
  • Porte-embout de rechange Insider

[Features]
· A compact interchangeable type screwdriver with the end cap doubling as a bit holder.
· Compact size so it is also recommended for usage in a narrow space, off-site work, or as an on-board vehicle tool.
· Bit is anti-rust processed.
· Package included with CN.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6460
6460BLACK
6460BLUE
6460CN
6460GREEN
6460PURPLE
6460YELLOW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Collar JAN Code Supplement Features

47.41 €

3 jours Red--It has no ratchet mechanism.

47.41 €

3 jours Black--It has no ratchet mechanism.

47.41 €

3 jours Blue--It has no ratchet mechanism.

47.87 €

3 jours Red-Packaging includedIt has no ratchet mechanism.

53.53 €

3 jours Green7610733246267-It has no ratchet mechanism.

53.53 €

3 jours Purple7610733246274-It has no ratchet mechanism.

47.41 €

3 jours Yellow--It has no ratchet mechanism.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 6 / 5.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet NA Grip Type Resin
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 Overall Length(mm) 125 Set Content Phillips #1/2, Flathead 4×0.6/5.5×0.8/6×1 mm, Hexalobular T10/15/20, 8 Bits Storable in End Cap (1/4" HEX Type)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique