• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Porte-embout de rechange Insider (long)

Porte-embout de rechange Insider (long)

[Features]
· An interchangeable type screwdriver with the end cap doubling as a bit holder.
· Long Type.
· Bit is anti-rust processed.
· Package included with CN.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6461
6461CN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Package Supplement Features

52.11 €

3 jours NA-It has no ratchet mechanism.

51.93 €

3 jours AvailablePackaging includedIt has no ratchet mechanism.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 6 / 5.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet NA Grip Type Resin
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 Overall Length(mm) 215 Collar Red
Set Content Phillips #1/2, Flathead 4×0.6/5.5×0.8/6×1 mm, Hexalobular T10/15/20, 8 Bits Storable in End Cap (1/4" HEX Type)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique