Ensemble tournevis à cliquet et douilles 8510R-100SET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8510R-100SET

Référence pièce
8510R-100SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

202.26 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 8 / 5.5 / 6.25
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré Magnet N/A
Grip Type Résine Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 1 / 0.8 / 1.2 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 3 / 4 / 5 / 6 / 2.5
Contenu de l'ensemble Twister Ratchet Driver 8510R-100, Flathead Bit C6-135-2/3/4/5, Phillips Bit C6-190-1/2/3, Pozidriv Bit C6-192-1/2/3, Hex Bit C6-210-2.5/3/4/5/6, Hexalobular Bit C6-400-10/15/20/25/30 Poids(g) 676 Caractéristiques The PB SWISS TOOLS ratchet screwdriver is ideal for quick tightening or loosening. It is used in combination with the C6 series bit (1/4" HEX). This product is able to operate clockwise and counter-clockwise, as well as in a fixed position. Rotation direction switching can be done with one hand.

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble tournevis à cliquet et douilles 8510R-100SET, le numéro d'article est le suivant: 8510R-100SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8510R-100SET.

Assistance technique